??
CAD model selection
K0341.11412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0341 - Indexing plungers
Bill of material
K0341.11412
BESTKIPP
Order No.
K0341.11412
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
FORM
Form
E
AUSF
version
with threaded pin, without locknut
POS
Position
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 20 x 1,5
D2
thread
M 8
L
Length
66 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
12.0 mm
L4
Length
25 mm
H
height
12.0 mm
SW1
width across flats
22 mm
SW2
width across flats
0
F
chamfer 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
39 N
GEW
Approx. weight
0.1056 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245014125
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions